1 L SS

1 L SS
1 L SS

Shaft, 0.9990 / 0.9995 in Diameter, Classe L, Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., 178 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day  *

  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.9990 / 0.9995 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
Comprimento178 in +/- 1/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza50 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialStainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Profundidade do encaixe0.080 in
Redondeza0.000080 in
Weight39.5 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: